Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 100 mm x 3000 mm, electrozingué
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 100 mm x 3000 mm, electrozingué
Référence#: WBT60X100EG
Le sections droites de chemin de câble filaire PEMSA sont la colonne vertébrale du système de chemins de câble filaire PEMSA. Les caractéristiques soigneusement conçues permettent d’assurer une installation sûre conforme aux codes et aux normes de l’industrie pour les câbles haute performance. La conception ingénieuse permet à l’installateur de maximiser l’efficacité sur les chantiers grâce à l’éclisse intégrée Rejiband Rapide.
Détails
Images d'application
Ressources
Compatible Items
Fonctions
- Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance
- Système d’installation innovant Rejiband Rapide
- Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537
- Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Prospectus
Certifications
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
UKCA, CADDY EU WBT UKCA_W_RJB
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
DoP, CADDY EU WBT 7012/05-2
English,Spanish
DIN 4102-12
ANOR EU WTB EG S4 BG 030/002090
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.