Profil de montage télescopique 300-500 mm, sans écrou
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Profil de montage télescopique 300-500 mm, sans écrou
Référence#: TSR1220N
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Peut se fixer directement sur un mur pour les applications murales
- S’allonge à la longueur désirée et se bloque à l’aide d’un clip en acier ressort
- La conception utilisant les contours d’un profil de montage traditionnel court sur toute sa longueur et permet à la plupart des accessoires standards pour rail d’être montés n’importe où sur le profil, entre les deux tiges filetées
- Une règle intégrée permet de connaître l’espacement entre les tiges filetées en centimètres et en pouces
- Peut supporter jusqu'à sept conduits de 2" de diamètre (DN 50), six tuyaux de 2" de diamètre remplis d'eau (DN 50) avec un espacement entre supports allant jusqu'à 3 m, ou un chemin de câbles allant jusqu'à 450 mm de large
- Les conduits peuvent être installés au-dessus ou en-dessous du profil, éliminant ainsi le besoin d’un rail double
- Les conduits ou tuyaux peuvent être placés directement sur le profil, permettant ainsi d’économiser de l’espace en hauteur, ce qui peut s’avérer utile surtout dans les installation où l’espace sous plafond est réduit
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Catalogue
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Prospectus
Étude de cas



- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.