Écrou pour profil avec ressort, rail type C, acier inoxydable, tige M8
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Écrou pour profil avec ressort, rail type C, acier inoxydable, tige M8
Référence#: SPRCM8S6
Détails
Ressources
Compatible Items
Fonctions
- Permet de créer des bâtis métalliques à l’aide des rails nVent CADDY Eristrut
- Le ressort facilite l’installation
Spécifications
Attributs du produit
| Résistance à l’arrachement | |||
| Référence | Épaisseur du rail | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | |
| SPRCM6xx | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| SPRCM8xx | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| SPRCM10xx | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| SPRCM12xx | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
Brochure
Catalogue
Prospectus
Étude de cas
Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.