Verrou, type SLS pour trapeze, sans outils pour bobine de filin diam 3 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Verrou, type SLS pour trapeze, sans outils pour bobine de filin diam 3 mm
Référence#: SLS3C50
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Verrou simple permettant la préfabrication sur profils métalliques ou pattes de fixation
- L’écrou poussoir s’installe rapidement et fermement sur le profil métallique ou la patte de fixation et facilite l’installation
- L’installation de l’écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation
- S’installe dans les profils de montage sans qu’il soit nécessaire à l’installateur d’y insérer les doigts ou des outils
- L’écrou poussoir guide le câble dans le verrou et apporte une stabilité accrue à l’installation
- S’installe avec la fente continue du profilé orientée vers le haut ou vers le bas pour plus de flexibilité
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Prospectus
Étude de cas
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.