Kit Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 10m, charge maxi 118 kg
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 10m, charge maxi 118 kg
Référence#: SLK6L10
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Compatible Products
Fonctions
- Le kit se compose d’une longueur prédécoupée de câble coupé à chaud pour éviter les effilochements et d’un verrou sans outil pour gagner du temps lors de l’installation
- Se fixe à la structure du bâtiment en faisant une boucle et en l’accrochant au câble
- L’embout de fixation crochet se fixe facilement à un écrou à anneau
- Une fermeture ressort sécurise la connexion
Spécifications
Attributs du produit
| Installation Horizontale | ||
| Prétension | 1,000 N | 450 N |
| Charge Statique 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Charge Statique 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Charge Statique 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Installation Verticale | ||
| Charge Statique 4 (F4) | 4,440 N | |
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Rapport d'essai
Étude de cas






Accessoire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.