Goujon d'ancrage M12x110mm pour béton fissuré et non-fissuré, électrozingué
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Goujon d'ancrage M12x110mm pour béton fissuré et non-fissuré, électrozingué
Référence#: SABM12015
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Compatible Items
Fonctions
- Cale d’ancrage pour charge lourde
- Pour le béton fissuré ou non fissuré
- Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu
- Homologué pour une utilisation dans les systèmes parasismiques de catégorie C1 et C2 (pour les vis nécessitant un diamètre de foret de 8 mm et plus)
Spécifications
Attributs du produit
| Charges axiales caractéristiques issues de l'ETA-12/0397 | ||
| Référence | Béton fissuré C20/25 | Béton non-fissuré C20/25 |
| SABM8010 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM8050 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM10010 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM12015 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM12050 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM16025 | 11.9 kN | 16.7 kN |
| SABM20030 | 14.3 kN | 23.8 kN |
| SABM8010S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM8050S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM10010S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
Brochure
Catalogue
Prospectus
Étude de cas
Certifications
CE, 12-0397
French
ETA-12/0397
CE, 12-0397
English
ETA-12/0397
VdS
English
CEA 4001:2021-01



Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.