Croix pour chemin de câbles perforé UNIKLIP, 450 mm, acier pré galvanisé
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Croix pour chemin de câbles perforé UNIKLIP, 450 mm, acier pré galvanisé
Référence#: PCT50X450ET
Détails
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Permet de créer facilement et rapidement une connection en T pour le chemin de câbles perforé
- Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance
- Système de connexion innovant UNIKLIP s'installant jusqu'à trois fois plus rapidement
- Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537
- Pas de coupe ou de modification sur chantier nécessaire, il suffit de l'ajouter et de continuer à installer le chemin de câbles perforé
- Elimine les risques liés au besoin de couper sur le chantier
- Eclisse sans-outil, intégrée, avec Uniklip
Spécifications
Attributs du produit


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.