Support de câbles en acier, résistance au feu E30-E90, support max 15 câbles, EZ
Le support de câbles résistant au feu nVent CADDY en métal est une fixation polyvalente conçue pour supporter des faisceaux de câbles de taille intermédiaire dans les espaces confinés, tels qu'au-dessus des plafonds suspendus. Installée avec des chevilles d'ancrage traditionnelles ou par clouage, au plafond ou au mur, cette solution possède un mécanisme de fermeture sans outil unique qui peut être actionné en toute sécurité depuis le sol, sans besoin d'échelle ni de nacelle, permettant ainsi aux installateurs de gagner du temps. Sa hauteur réduite et sa conformité à la norme DIN 4102-12 en font une solution idéale pour les applications électriques et datacom.
Fonctions
- Classification E30-E90 selon la norme DIN 4102-12
- Compatible avec clouage et chevillage traditionnel
- Nécessite seulement un clou par support
- Réutilisable en cas de clou mal fixé
- Mécanisme de fermeture unique pouvant être actionné en toute sécurité depuis le sol
- Bords arrondis pour éviter l'endommagement des câbles
- Directement prêt à l'emploi
- Fabriquée en matériau 100 % recyclable
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Certifications



- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.