Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Puerto Rico | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

Conexiones exotérmicas

Conexiones exotérmicas

Las conexiones de soldadura exotérmica Cadweld de nVent ERICO están diseñadas para proporcionar una unión molecular permanente que no se aflojará ni se corroerá. Las conexiones se pueden utilizar durante toda la vida útil del conductor o de la instalación. La conexión Cadweld de nVent ERICO tiene una corriente máxima igual o superior a la del conductor y soportará corrientes de falla repetidas durante el funcionamiento. Una vez completada, los instaladores pueden garantizar claramente la calidad mediante la inspección visual de la nueva conexión. Con conexiones fiables que han superado constantemente los requisitos de prueba EMF de la norma IEEE® 837 2014 según la certificación de un laboratorio independiente, nVent ERICO Cadweld es la mejor conexión soldada.

Encuentre el molde que necesita con nuestra herramienta de selección Cadweld.

Herramienta de selección Cadweld

Subcategorías

Productos Resultados (items)