Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
PB-GROUP-HOFFMAN-3DR-N1317850-HyShedPushbuttons-USEN-Group.tif

Nuevo gabinete de pulsador con cubierta atornillable HyShed

Los gabinetes de pulsador con cubierta atornillable HyShed de nVent HOFFMAN están diseñados para satisfacer las exigentes demandas de higiene de los entornos alimentarios y farmacéuticos. Diseñados para alojar pulsadores, interruptores y luces piloto de 22,5 mm y 30,5 mm, estos gabinetes ofrecen una durabilidad y un nivel de higiene excepcionales en condiciones de lavado frecuente.

Características:

  • Protección certificada: Clasificación tipo 4X, IP66 e IP69K sobre la resistencia a la limpieza a alta presión y alta temperatura
  • Diseño sanitario: La parte superior con una inclinación de 10 grados y los bordes biselados de la puerta evitan la acumulación de líquidos y facilitan su drenaje
  • Construcción resistente: Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con costuras soldadas de forma continua y pulidas
  • Cumplimiento con la FDA: Junta de silicona reemplazable de grado FDA en azul Pantone 287 para una fácil detección visual
  • Configuración flexible: Perforado previamente para botones a prueba de aceite de 22,5 mm o 30,5 mm, disponible en varios patrones de orificios

Experimente la evolución de la conexión y la protección con el Gabinete de pulsador con cubierta atornillable HyShed. Consulte la página del producto para obtener más información.