Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Plan de simplificación de ProLine

Plan de simplificación de ProLine

PROLINE SE DESCONTINUARÁ GRADUALMENTE

Para que los clientes puedan identificar y seleccionar de forma más fácil y cómoda las soluciones de protección que necesitan, estamos simplificando nuestra cartera de productos para restringirla a gabinetes modulares de soporte independiente, gabinetes de montaje en pared y cajas de terminales. Descontinuaremos gradualmente la gama de gabinetes ProLine a partir del:

ProLine G2 Obsolescence Timeline.png

Los sustitutos más recomendables para cada una de estas gamas de nuestra cartera global de productos son los siguientes:

  • Los gabinetes modulares de piso MCS-MCD sustituirán la gama ProLine.

Durante el periodo de transición colaboraremos estrechamente con nuestros clientes para orientarlos y apoyarlos. Encontrará más detalles a continuación.

PRODUCTO

GAMAS PREVISTAS PARA DESCATALOGARSE

SE SUSTITUYE POR

Gabinetes modulares

Gabinete modular ProLine

ProLine card 324x200.png

MCS-MCD modular

MCS card 324x200_2.png

MCD card 324x200_2.png

¿CUÁNDO Y CÓMO SE DESCONTINUARÁ GRADUALMENTE LA GAMA PROLINE?

La gama ProLine se descontinuará gradualmente en todos los mercados de la siguiente manera:

AcciónFecha límite
No se recibirán más cotizaciones o SPA1 de enero de 2023
Dejar de tomar pedidos1 de junio de 2023
ProLine obsoleta1 de diciembre de 2023

Importante:

  • La entrega de productos después de la fecha de descontinuación estará sujeta a la disponibilidad de existencias.
  • Los proyectos de productos ProLine personalizados en curso se revisarán con los clientes a fin de evaluar y definir el calendario y las condiciones de la transición.
  • nVent Hoffman dará soporte a los proyectos de alta complejidad asignando recursos de ingeniería dedicados. Para conocer más detalles, contáctese con su representante de ventas local.

¿QUÉ GABINETES ESPECÍFICOS SE DESCONTINUARÁN GRADUALMENTE? ¿QUÉ SUSTITUTOS SE RECOMIENDAN?

Gabinetes modulares ProLineProducto ProLineSe sustituye por
Gabinete modular de acero dulce, una puertaPPMCS
Gabinete modular de acero dulce, puerta doblePPODMCD
Information_Icon_black_2.png

Importante:

A partir del 1 de septiembre de 2023, nVent HOFFMAN dejará de tener en existencia accesorios y piezas de repuesto para la gama ALED, y dejará de presentarlos como disponibles en línea o en otros medios. No obstante, nVent HOFFMAN fabricará estos accesorios y piezas de repuesto a petición del cliente.

Information_Icon_black_2.png

Importante:

A partir del 1 de diciembre de 2023, nVent HOFFMAN dejará de mantener existencias de accesorios y piezas de repuesto para la gama ProLine, o de presentarlos como productos disponibles en línea o en otros medios. No obstante, nVent HOFFMAN fabricará estos accesorios y piezas de repuesto a petición del cliente.

¿HAY DIFERENCIAS DE DIMENSIÓN, DISEÑO O DE OTRO TIPO ENTRE LOS PRODUCTOS QUE SE DESCONTINUARÁN GRADUALMENTE Y SUS SUSTITUTOS?

Sí, hay ligeras diferencias entre algunos de los modelos y sus sustitutos. Las diferencias principales se mencionan a continuación.

Gabinetes modulares de piso

ProLine frente a MCS (una puerta) y MCD (puerta doble)

Fijación para gabinete

ProLineMCS-MCD
Fijación de pieza de esquina:
40,5 mm desde la parte delantera/trasera
20,5 mm desde el lado
Fijación de pieza de esquina:
34,5 mm desde la parte delantera/trasera
34,5 mm desde el lado
Fijación al piso:
40 mm desde la parte delantera/trasera
57 mm desde el lado
Fijación al piso:
62,5 mm desde la parte delantera/trasera
62,5 mm desde el lado

Dimensiones de la placa de montaje

ProLineMCS-MCD
Altura útil: Altura nominal: 106 mmAltura útil: Altura nominal: 115 mm
Ancho útil: Ancho nominal: 106 mmAncho útil: Ancho nominal: 70 mm

Sistema de cierre

ProLineMCS-MCD
Cubierta con cerradura para una puerta y con manija para puerta dobleCubierta con cerradura para una puerta y puerta doble, manija disponible como accesorio
Tres puntos de cierreCuatro puntos de cierre

Argollas de elevación

ProLineMCS-MCD
IncluidoDisponible como accesorio

Clasificación de carga

ProLine (lb/kg)MCS-MCD (lb/kg)
Perfil: 3000/1361Perfil: 3057/1386
Factor de seguridad: 1,25
Placa de montaje: 1200/544Placa de montaje: 1349/612
Factor de seguridad: 1,25
Puerta: 150/68Puerta: 202/92
Factor de seguridad: 1,25
Panel trasero: 150/68Panel trasero: 202/92
Factor de seguridad: 1,25
Panel lateral: 300/136Panel lateral: 220/100
Factor de seguridad: 1,25
Placas inferiores: 125/57Placas inferiores: 200/90
Factor de seguridad: 1,25

Nota: La capacidad de carga del MCS-MCD ha sido probada para cumplir con las especificaciones del mercado europeo; sin embargo, esto no significa que los valores de la tabla anterior sean los más altos.

Preguntas frecuentes

Gabinetes estándar y personalizados

Pregunta

¿Garantiza nVent HOFFMAN que podré ordenar gabinetes ProLine estándar?

¿Puedo hacer pedidos de soluciones personalizadas de las gamas que sustituirán a ProLine?

Respuesta

Aunque las existencias de ProLine se irán descontinuando gradualmente antes de suspender su producción, nVent HOFFMAN seguirá fabricando estos gabinetes hasta la última fecha de fabricación.

Sí, nVent HOFFMAN seguirá ofreciendo gabinetes personalizados para satisfacer los requisitos especiales de cada cliente, lo que incluye dimensiones especiales, colores al gusto, ventanas transparentes, rejillas de ventilación, pernos soldados, mayor resistencia a la corrosión, orificios, roscas y más.

Otros

Pregunta

¿Las gamas de gabinetes sustitutos ofrecen los mismos grados de protección que los gabinetes ProLine?

¿A quién puedo contactar para solicitar más información?

Respuesta

Sí, los sustitutos alcanzan una calificación de protección IP igual o más alta según la norma IEC 60529, y una calificación más alta de TIPO NEMA.

No dude en comunicarse con su representante de ventas de nVent HOFFMAN más cercano si tiene preguntas o comentarios.