Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Diseño higiénico

Diseño higiénico

SE REQUIERE LA PROTECCIÓN CORRECTA

23980399_XXL.jpg

Cuando la salud y recursos costosos están en juego, nVent HOFFMAN tiene las soluciones para entornos higiénicos difíciles

Estos gabinetes de diseño único están construidos para resistir los chorros de alta temperatura y alta presión de los procedimientos de lavado desinfectante, especialmente para aplicaciones exigentes y de limpieza en el lugar. Las soluciones de gabinetes higiénicos cumplen con estándares globales armonizados que indican qué tan bien evitarán la entrada de líquidos, y resistirán la corrosión y los intervalos de temperatura y presión. 

  • Principios de diseño que cumplen con las normas sanitarias IP69, 3-A, NSF y tipo 4X 
  • Reduce al mínimo el riesgo de crecimiento bacteriano y otros contaminantes
  • Resiste la corrosión del equipo y promueve ciclos de vida útil más largos para controles y propulsores
  • Acelere y simplifique el mantenimiento de rutina de los procedimientos de lavado desinfectante

PRODUCTOS

Gabinetes con cubierta atornillable HyShed, tipo 4X

HSDS090604SS_HyShed_m_sq.webp

Diseñados especialmente para soportar procesos de lavado desinfectante de alta presión y alta temperatura, particularmente en aplicaciones de alimentos y bebidas que tienen contacto directo e indirecto con ellos.

Tapa inclinada de montaje en pared WaterShed de acero inoxidable, tipo 4X

Card 324x200_Watershed_Type4x.webp

Diseñado específicamente para uso en entornos de producción con lavado desinfectante, particularmente en la producción de alimentos y bebidas. Los gabinetes HOFFMAN WaterShed cuentan con tapa inclinada, puerta con bordes inclinados, bisagras tipo bala y otras características únicas que facilitan el escurrimiento del lavado desinfectante.

Gabinete de soporte independiente WaterShed de acero inoxidable

WatershedFreeDisc_m_sq.webp

Ideal para proteger equipos en aplicaciones de lavado desinfectante. Gabinete disponible en modelos de montaje en pared, de soporte independiente y con desconectadores.

Gabinete Concept de montaje en pared con tapa inclinada y de acero inoxidable, tipo 4X

Card 324x200_Concept_Sloped Top.webp

Para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren tapa inclinada y protección contra la corrosión causada por sustancias químicas y el agua. Los gabinetes Concept ofrecen un estilo simplificado y un atractivo acabado a rayas y pestillos empotrados de acero inoxidable, de tipo cuarto de vuelta, para un cierre seguro.

Kit de separador HyShed IP69K

HSSOK2SS_HyShedStandoff_2_m_sq.webp

Los separadores de acero inoxidable con arandelas de sellado de silicona azul de grado FDA crean un espacio entre el gabinete y la superficie de montaje para facilitar el lavado desinfectante.

Sistema de HMI sanitario Syspend

SYSPENDSSSystem_m_sq.webp

Sistema de suspensión diseñado para proteger los dispositivos de HMI en entornos de lavado desinfectante con alta presión y alta temperatura.

Drenajes de respiradero H2Omit

H2Omit4DrainVents_m_sq.webp

Ayuda a reducir la corrosión que limita la vida útil de los componentes eléctricos internos. Respiraderos simples que eliminan por gravedad los líquidos recolectados.

RECURSOS