Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Aplicaciones marítimas y en alta mar de Advanced Technology

Marina y de alta mar

Optimice las conexiones de energía eléctrica con nVent ERIFLEX

Ofrecemos soluciones de distribución de energía* de baja tensión que reducen
el costo total de instalación y aumentan la flexibilidad de diseño gracias a que proporcionan
una gama completa de productos innovadores y confiables
a través de la experiencia y conocimiento de una aplicación global para el usuario final.

* De 80 amperios a 6000 amperios

Sumérjase en la tecnología y el diseño nVent ERIFLEX Flexibar.

Descargue el Manual técnico de nVent ERIFLEX Flexibar para obtener más información sobre el diseño de Flexibar, las consideraciones de aplicación y cómo seleccionar productos.

DESCARGAR EL MANUAL

Especifique Advanced Technology en su próximo proyecto.

Descargue las especificaciones de todos los productos de nVent ERIFLEX Advanced Technology a la vez. Insértelos directamente en sus documentos de especificaciones.

DESCARGAR LAS ESPECIFICACIONES

Las soluciones de nVent ERIFLEX Advanced proporcionan:


Confiabilidad

Para mejorar la seguridad y confiabilidad en espacios cerrados, nVent ERIFLEX ha desarrollado una gama completa y confiable que utiliza material de placa estañada para una mejor resistencia a la corrosión. Además, nuestros productos exclusivos ayudan a proporcionar un mejor acceso y una mejor resistencia a las vibraciones.

Soluciones más seguras

Para satisfacer las necesidades únicas del mercado marino y de alta mar
, la última generación de material aislante nVent ERIFLEX
combina las siguientes características:

  • Baja emisión de humo, libre de halógenos, retardante a las llamas
  • Resistente a altas temperaturas
  • Estañado

Certificaciones nVent ERIFLEX Advanced para la marina y alta mar


nVent ERIFLEX es un socio de confianza que lo ayudará a diseñar su gabinete eléctrico. Nuestra gama de certificaciones de nivel internacional incluye:

Certificaciones mundiales:

  • nVent ERIFLEX Flexibar Advanced: IEC 61 439-1 y UL 67/UL 758
  • nVent ERIFLEX IBS/IBSB Advanced: IEC 61 439-1 y UL 67/UL 758
  • La gama completa de productos nVent ERIFLEX cumple con RoHS y CE

Certificaciones de nVent ERIFLEX Advanced Technology:

  • Libre de halógenos: Estándares IEC 60754-1 o UL 2885
  • Baja emisión de humo: UL 2885 e IEC 60754-2
  • Retardante a las llamas: Prueba de alambre incandescente IEC 60695-2-11 960 °C o UL 94-V0
  • Resistencia UV: UL 2556 y UL 854

Tabla de productos avanzados nVent ERIFLEX con certificación para la marina y alta mar


Los productos de nVent ERIFLEX Advanced Technology cuentan con certificaciones en toda la industria. Utilizadas en conjunto, Advanced Technology puede ayudar a crear instalaciones más seguras para los requisitos únicos de su aplicación.

¿Está listo para comenzar con las piezas avanzadas nVent ERIFLEX?

Comuníquese con soporte técnico si tiene alguna pregunta o comience su proyecto con nuestro equipo de ventas aquí.

CONTÁCTENOS