Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Conexión a tierra por debajo del nivel del suelo

Por qué utilizar conexiones exotérmicas

¿Por qué utilizar conexiones exotérmicas?


  • nVent ERICO Cadweld es la conexión definitiva para la puesta a tierra subterránea, señalización ferroviaria y energía de tracción ferroviaria.
  • Las conexiones de soldadura exotérmica Cadweld de nVent ERICO están diseñadas para proporcionar una unión molecular permanente que no se aflojará ni se corroerá.
  • Las conexiones están diseñadas para durar a lo largo de la vida útil del conductor. Con una capacidad de transporte de corriente igual o superior a la del conductor, nVent ERICO Cadweld soportará corrientes de fallo repetidas o millones de toneladas brutas (MGT) de tráfico ferroviario sin fallos.

Unión molecular permanente


nVent ERICO Cadweld crea una unión molecular que combina los conductores y la conexión en una única pieza de cobre. Con el tiempo, nVent ERICO Cadweld mantendrá una resistencia menor en comparación con una conexión mecánica.

3Cu2O +2Al → 6Cu + Al2O3 + CALOR +óxido de cobre + aluminio → cobre + óxido de aluminio (escoria) + temperatura de reacción al calor aproximadamente 2500°C (4500°F)

nVent ERICO Cadweld en comparación con las conexiones a tierra mecánicas


  • Los huecos y vacíos son inherentes a todos los tipos de conexiones mecánicas. Aunque las mediciones de resistencia pueden parecen favorables en la instalación inicial, con el tiempo, estos huecos y cavidades se vuelven más susceptibles a la corrosión en el punto de conexión y aumentarán la resistencia de la puesta a tierra, la señalización o el sistema de energía.

Proyecto nacional de investigación en puesta a tierra eléctrica (National Electrical Grounding Research Project, NEGRP)


  • En 1995, la Fundación para la Investigación de Protección contra Incendios (Fire Protection Research Foundation, FPRF) creó el NEGRP para examinar la corrosión de un sistema de puesta a tierra y sus componentes durante un período de 10 años.
  • Las conexiones suelen ser el enlace más débil de la cadena debido a la mínima superficie de contacto y al riesgo de corrosión en comparación con nVent ERICO Cadweld.

¿Tiene preguntas?

Para preguntas sobre cómo es nVent ERICO Cadweld en comparación con conexiones mecánicas específicas, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SOPORTE TÉCNICO