Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Nicaragua | Español
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Instalación y seguridad

nVent ERICO Cadweld 101

La conexión nVent ERICO Cadweld


  • El sistema de soldadura exotérmica Cadweld de nVent ERICO está diseñado para ser fácil de usar, fácilmente repetible y personalizable para cualquier aplicación.
  • Desde su invención en 1938, nVent ERICO Cadweld está diseñada para utilizarse sin una licencia formal y un equipo de protección personal (EPP) mínimo para facilitar la vida del instalador, en lugar de complicarla.

Cómo funciona


nVent ERICO Cadweld Welding Process

Play

Continuando con la tradición de liderazgo técnico, el sistema nVent ERICO Cadweld Plus se desarrolló con el fin de simplificar las conexiones eléctricas soldadas exotérmicamente. Este sistema fiable se actualizó en los últimos años para incluir el nuevo diseño de crisol de nVent ERICO Cadweld Plus para el paquete de material de soldadura integrado que ha simplificado el proceso de instalación al eliminar el material de ignición.

El material de soldadura para nVent ERICO Cadweld Plus está contenido dentro de un recipiente de acero. El recipiente se coloca en el crisol del molde y la tira de encendido se conecta a la unidad de control. Una vez activada, la unidad de control envía una carga electrónica que inicia la reacción exotérmica. Cuando la reacción se completa, el metal fundido se libera y fluye por el canal de colada sobre los elementos que se deben soldar en la cavidad de la soldadura.

Para hacer que el proceso sea más seguro y permitir múltiples opciones de fuentes de energía, nVent ERICO presentó la unidad de control de soldadura exotérmica nVent ERICO Cadweld Plus Impulse.

nVent ERICO Cadweld 101


IL2585

Sistema nVent ERICO Cadweld

Las conexiones nVent ERICO Cadweld Plus ofrecen todas las ventajas de las conexiones nVent ERICO Cadweld convencionales:

  • Capacidad de conducción de corriente igual o superior a la del conductor.
  • Las conexiones soportan reiteradas corrientes de pérdida sin fallar durante su funcionamiento.
  • Unión molecular permanente que no se afloja ni se corroe, por lo que la conexión dura tanto como la instalación
  • Permite unir cobre con cobre, cobre con acero o acero galvanizado, cobre con acero revestido de cobre, cobre con bronce/latón/acero inoxidable, acero con acero, etc.
  • No se requiere una fuente de energía o de calor externa
  • Las inspecciones de control de calidad pueden realizarse visualmente con facilidad
  • Se requiere una mínima capacitación para la instalación.
  • Excede los requisitos del “Estándar IEEE 837-2014 - Estándar para cualificar conexiones permanentes utilizadas en puesta a tierra de subestaciones”

Cómo instalar nVent ERICO Cadweld


Consulte las instrucciones incluidas en todos los paquetes de moldes nVent ERICO Cadweld para obtener una preparación y uso adecuados.

PASO 1: Prepare y caliente el molde y los conductores según las instrucciones. Coloque los extremos del conductor en el molde abierto.

PASO 2: Cierre las asas para cerrar las mitades del molde. Deje caer el disco metálico en el crisol, asegurándose de que esté correctamente asentado, cubriendo el canal de colada.

PASO 3: Deposite el metal de soldadura en el crisol. Toque la parte inferior del contenedor para soltar el material de ignición. Extienda un poco de material de ignición sobre el molde.

PASO 4: Cierre la cubierta y encienda con un chispero. Abra el molde al cabo de 10 segundos, cuando el metal se haya solidificado.

Cómo instalar nVent ERICO Cadweld Plus


Consulte las instrucciones incluidas en todos los paquetes de moldes de nVent ERICO Cadweld Plus para obtener una preparación y uso adecuados.

PASO 1: Prepare y caliente el molde y los conductores. Coloque los extremos del conductor en el molde abierto.

PASO 3: mantenga presionado el interruptor de encendido Impulse y espere a que se encienda. Las luces indicarán cuándo ocurrirá la reacción.

PASO 2: inserte el crisol de nVent ERICO Cadweld Plus en el molde y coloque el clip de terminación de nVent ERICO Cadweld Plus Impulse en la tira de encendido.

PASO 4: Abra el molde y retire el crisol de acero gastado y limpie el molde; no se requieren métodos especiales para desecharlo.

¿Preparado para aprender más?

Visite nuestra sección Videos instructivos y demostraciones para ver videos sobre cómo preparar y realizar una conexión de nVent ERICO Cadweld y estudios de tiempo de conexión.

Vea videos y demostraciones

Requisitos de seguridad


  • Las instrucciones de instalación se incluyen con cada molde de nVent ERICO Cadweld. A menos que un sitio específico lo requiera, no se necesita ninguna licencia adicional. No se necesita una licencia de soldadura para realizar una conexión nVent ERICOCadweld.
  • Los guantes y las gafas de seguridad son el único EPP que nVent ERICO recomienda para que la mayoría de las conexiones nVent ERICO Cadweld se realicen de forma segura.
  • Consulte los requisitos de su centro para conocer los procedimientos de EPP adicionales.
  • La unidad de control nVent ERICO Cadweld Plus viene con conductores de 1,8 metros (6 pies) o 4,6 metros (15 pies) de altura para permitir al instalador encender Cadweld Plus a distancia.

Inspección


La inspección adecuada de una conexión nVent ERICO Cadweld depende del criterio del personal de obra. Observe atentamente el tamaño, el color, el acabado superficial y la porosidad de la conexión.

Ejemplos de conexiones aceptables:

PH37674.jpg

Consejos y trucos


¿Desea obtener más información sobre la instalación de nVent ERICO Cadweld?

Vea videos de capacitación, demostraciones e inscríbase en la capacitación práctica.

VER AQUÍ