Caja de aluminio IP-PRO, EMC
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Caja de aluminio IP-PRO, EMC
IP-Pro Alu EMC - La carcasa para una protección fiable contra el agua, el polvo y las interferencias electromagnéticas para la electrónica sensible en entornos hostiles. Probado y certificado para aplicaciones con altos requisitos de golpes y vibraciones.
Detalles
Recursos
Características
- Caja de aluminio fundido a presión disponible en 15 tamaños diferentes, con recubrimiento en polvo exterior en color gris plata (RAL 7001)
- Dependiendo del tamaño, clase de protección hasta IP67 según EN 60529
- Protección EMC
- Resistente a golpes y vibraciones según EN 61373 Cat. 2 y AREMA Clase I
- IK 09 Protección contra impactos mecánicos externos según IEC 62262
- Rango de temperatura del recinto -40 a +90°C.
Especificaciones
Código de color
RAL 7001
Material
Aluminio
Familia de productos
IP-PRO ALU EMC
Tipo de producto
Caso de factor de forma pequeño
Tipo
Accidentado
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.