Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
PXI Express
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Sistema PXI Express, 4 U, 18 ranuras, Gen2/3

N.º de catálogo: 14579-044

Chasis PXI Express de escritorio para un controlador de sistema PXI Epress con hasta 16 HP y 7 tarjetas PXI o PXI Express con 4 HP de ancho.

Leer más Leer menos
  • UL Registered US & C
Imprimir esta página
To add cut-outs, change color or see more options for 14579-044, click Customize below:
Customize
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
1 Chasis RatiopacPRO con asas; 4 U, 84 HP, 355 mm de profundidad; apantallado; pies de punta 1
2 Ranura delantera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ensamblados en la parte inferior delantera), para tableros verticales (3 U, 160 mm de profundidad) 18
3 PXIe Backplane, 18 ranuras, ranura del sistema izquierda 1
4 Módulo de conmutación PCIe 6 carriles, PCIe Gen 2, montado en la parte trasera del plano 2
5 Módulo de conmutación PCIe 24 carriles, PCIe Gen 3, montado en la parte trasera del plano 2
6 Módulo de puente PCIe-PCI, PCIe x1 a 32 bits 33 MHz, montado en la parte trasera del plano 2
7 Módulo de reloj PXI Express, CLK PXI-1 y PXI-5, montado en la parte trasera del plano 1
8 PXI Trigger Bridges, montado en la parte trasera del backplane 2
9 Fuente de alimentación 1200 W; entrada de amplio rango 100 ... 240 VAC; salida: 3,3 V / 80 A, 5 V / 36 A, 12 V / 40 A, - 12 V / 20 A; 5 V AUX / 2 A 1
10 ventiladores de 120 mm 3
11 Módulo de monitoreo de chasis, CMM 1
12 Conector de entrada de red con interruptor, filtro y fusible 1
13 Botón de encendido 1
14 Salida externa de reloj REF de 10 MHz a través del conector BNC 1
15 Arnés de cables para conectar todos los componentes del sistema 1
Compatible Items Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.