A12 Standard Transition Coupler, Plain, Worldwide Design
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
A12 Standard Transition Coupler, Plain, Worldwide Design
Detalles
Recursos
CAD
Productos relacionados
Características
- Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Installs quickly and easily
Especificaciones
Acabado
Claro
Material
Acero
Versión de diseño
En todo el mundo (materiales disponibles a nivel mundial)
Diseñado para cumplir
AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Tipo 1 (rendimiento especificado del 125%);ACI 318 Tipo 2 (tracción especificada);ACI 349;ACI 359;AS3600
Caso práctico
Certificación
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
ITB DoC KOT-2020-1328
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
IAPMO®-UES ER-0129-SP
Spanish
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.