Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Imprimir
ECHD_450_350

Ya disponibles las nuevas cubiertas de protección para ventiladores con filtro para la gama de armarios de diseño higiénico

nVent HOFFMAN presenta las nuevas cubiertas de protección para ventiladores con filtro ubicados en entornos de lavado sanitarios.

Especialmente diseñadas para cubrir las operaciones de limpieza en aplicaciones farmacéuticas y alimentarias, estas nuevas cubiertas ayudan a proteger los ventiladores con filtro EF contra la entrada de agua. Una vez instaladas, las cubiertas aumentan el grado de protección de los ventiladores con filtro EF de IP 54 a IP 56.

Además, las cubiertas también están diseñadas para facilitar el mantenimiento. La cubierta puede retirarse fácilmente para las operaciones de limpieza y sustitución de juntas, y también puede abrirse en un ángulo de 35° para facilitar la limpieza del filtro. Además, la parte superior inclinada es autodrenante, lo que ayuda a evitar que se acumulen líquidos y otros residuos. El ECHD está fabricado en acero inoxidable 304L y cuenta con una junta de silicona azul de grado alimentario que cumple con la normativa de la FDA.

Las cubiertas del ventilador con filtro ECHD proporcionan una protección mejorada para los componentes eléctricos del interior de los armarios en entornos sanitarios con lavado a presión, ya que aumentan el índice de protección contra la entrada de agua de los ventiladores con filtro de IP 54 a IP 56.