Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Imprimir
HOFFMAN-WBNR-H88341-HDTBIntranetNews-EN-2208

Nuevas cajas de terminales de diseño higiénico ya disponibles

Presentamos la nueva gama HDTB de cajas de terminales de diseño higiénico nVent HOFFMAN, diseñada especialmente para proteger equipos críticos en entornos sanitarios exigentes y facilitar la limpieza. La nueva gama satisface los rigurosos requisitos sanitarios de sectores como el de alimentación y bebidas, el farmacéutico y otros sectores con entornos que exigen un elevado nivel de limpieza.

Las nuevas cajas de terminales cumplen los estándares más elevados del sector, IP66 e IP69, para procedimientos de limpieza a alta presión y a alta temperatura. Cuentan con superficies lisas y autodrenantes, laterales con 3 grados de inclinación, pernos de alta resistencia, cuerpo y puerta de acero inoxidable AISI 304L, y una junta de silicona azul extraíble de una pieza con aprobación de la FDA, todo lo cual ayuda a minimizar los riesgos de higiene, reducir el tiempo de inactividad y aumentar la productividad.

Además, existen accesorios de diseño higiénico compatibles, incluyendo pasamuros y soportes para montaje a pared.

Ventajas para los clientes:

  • La limpieza es rápida y sencilla.
  • Aguanta de forma segura lavados a alta presión y alta temperatura.
  • El elevado grado de protección evita la entrada de agua y polvo.

Más información