Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
ZONEX, Stainless Steel, Wall Mount Enclosures
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

ZONEX, acero inoxidable, armarios murales, EXE-WM

The stainless steel single-door wall mounted enclosure, range EXE, with ATEX and IECEx certifications, is available off the shelf in 16 different sizes that accommodate the majority of common applications. ZONEX enclosures deliver a robust solution for termination and junction enclosure applications in potentially hazardous locations, including petroleum and chemical processing, water treatment processing, pharmaceutical processing, and grain processing. ZONEX enclosures are designed and certified to meet ATEX Directive 2014/34/EU, as well as IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

cULus_UL Listed

ATEX

CE

DoC NEC Class 1 Div 2

IECEx

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero inoxidable 316L
Acabado Cepillado 320
Espesor (T) 0.1in
Espesor (T) 2.5mm

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.