Soporte de fijación mural de acero inoxidable, CCBS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte de fijación mural de acero inoxidable, CCBS
Estos soportes permiten fijar el armario en una superficie vertical si el conjunto es muy pesado o si los anclajes del suelo no garantizan que el conjunto no se pueda caer.
Detalles
Ventajas
Recursos
Compatible Products
Características
- Descripción: Fija el armario a la pared usando tornillos M12 en la parte superior. Impide el volcado del armario, p. ej. a bordo de barcos.
- Material: 3 mm AISI 304 acero inoxidable pulido.
- Cantidad por embalaje: 2 piezas.
- Cantidad de paquetes: 2
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.