Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
STE203012
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Armario de terminales de acero dulce, STE

Con clasificación IP66, la gama de armarios de terminales de acero dulce nVent HOFFMAN STE está disponible para usarlos directamente con tamaños diferentes. Los armarios de acero dulce son adecuados para entornos de interior exigentes. El nivel de protección IP66 impide que el agua y el polvo entren en la caja, lo que garantiza la seguridad de los equipos y componentes eléctricos y evita averías y tiempos de inactividad innecesarios. El diseño compacto del armario permite ahorrar espacio y la bisagra de 180 ° de la puerta facilita el acceso de los operarios y las tareas rutinarias de mantenimiento. Los armarios también incluyen un cierre estándar para mayor seguridad.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero dulce
Acabado Polvo recubierto
Color Gris claro
Código de color RAL 7035
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.