Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

Armario de acero inoxidable compacto de puerta doble, EKDS

La gama de armarios autoportantes compactos de acero inoxidable y con puerta doble EKDS, con grado de protección IP 55, es ideal para instalación en espacios estrechos, donde una sola puerta, al abrirse, ocuparía demasiado espacio frente al armario. Además, aumenta la capacidad de carga de las puertas, al repartirse entre dos. Con un grado de protección IP 55, los componentes en el interior del armario están bien protegidos, lo que convierte a la gama en apta para casi cualquier otro entorno, en función del grado. También está disponible la variante con grado de protección IP 66 de puertas individuales con divisor central vertical.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Cepillado
Grosor del cuerpo 0.06in
Grosor del cuerpo 1.5mm
Grosor de puerta 0.08in
Grosor de puerta 2mm

Diagramas

Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.