Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Stainless panel
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Panel de acero inoxidable, MPPS

Un panel de acero inoxidable para una consola de acero dulce es una alternativa rentable a una consola completamente de acero inoxidable en determinados entornos. Por ejemplo, un panel de acero dulce se deteriora con más rapidez si los operarios manipulan agentes químicos y los usan sobre la consola durante las operaciones y labores de mantenimiento.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero inoxidable 304
Acabado Cepillado
Espesor 0.08in
Espesor 2mm
Ventajas
Recursos Compatible Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.