Tapa para apertura de cables dividida, CBPS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tapa para apertura de cables dividida, CBPS
Una placa inferior dividida supone una solución flexible para el cableado y elimina la necesidad de usar tapas para cables individuales. El uso de una junta independiente ayuda a mantener el índice de protección.
Detalles
Ventajas
Recursos
Compatible Products
Características
- Descripción: Montado en lugar de la tapa de cables estándar de una pieza, permite acceso directo del cable. Para conseguir un perfecto sellado alrededor del los cables utilice el kit BG01.
- Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 / AISI 316L.
- Tapas inferiores: 1,5 mm.
- Acabado: Acero inoxidable pulido 400.
- Cantidad por embalaje: 1 kit con tapa de apertura de cables en dos piezas.
Especificaciones
Acabado
Cepillado
Espesor
0.06in
Espesor
1.5mm
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.