Unidad de ventilación forzada de techo, RFU
Unidad de ventilación forzada de techo, RFU
Este ventilador de techo con filtro, RFU, con grado de protección IP 33 o 54, para montaje en el techo del armario, se monta fácilmente gracias al sistema de fijación rápida. Así, no es necesario utilizar la superficie de la puerta. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y de tiempo de inactividad. El motor fiable del ventilador con filtro garantiza un ventilado constante en cada armario en el que se instala.
Estándares del sector
Componente reconocido por UL 508A
CE
UKCA
EAC
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Unidad de ventilación de techo para ser instalada en la panel superior del armario, proporciona gran caudal de aire. De fácil instalación con un sistema de conexión rápida. El corte es el mismo para los diferentes valores de caudal. La eficacia de filtración es del 81% para las unidades de IP 54.
- Material: Acero pintado y termoplástico moldeado por inyección (ABS-FR) autoextinguible, UL94VO.
- Rango de temperatura: -15 °C a +55 °C.
- Tipo de conexión: Terminal.
- Acabado: RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: Una unidad de ventilación de techo.
- Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation
- The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
- Bearing Type: Ball
- Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat
Especificaciones
Material
Acero dulce
Acabado
Polvo recubierto
Color
Gris claro
Código de color
RAL 7035
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.