Armarios modulares de poliéster de puerta simple, UDP/UDPT
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Armarios modulares de poliéster de puerta simple, UDP/UDPT
La gama de armarios murales modulares de poliéster UDP/UDPT, con grado de protección IP 65/54 y listos para uso, está disponible en muchos tamaños diferentes. Puede encargarse con puerta opaca o transparente. Es posible combinar diversos armarios para ampliar la anchura o profundidad, por ejemplo, para alojar componentes grandes y mantener la comunicación interna. Esta gama de armarios es idónea para instalaciones al aire libre, incluso cuando están expuestos a la luz directa del sol. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad.
Estándares del sector
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Detalles
Ventajas
Recursos
Vídeo
Características
- Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Área de visión del UDPT en policarbonato.
- Estructura: Moldeado modular, con taladros posteriores para fijación mural. Montaje directo en pared o utilizando los soportes de fijación mural, a un poste utilizando los EPF o al suelo por medio del zócalo UPP o base DIN, UAF y UMPS. En armarios de puerta simple ciega el sellado es asegurado por la junta EDPM pegada contra el marco.
- Puerta: Puerta empotrada montada con o sin ventana y apertura de 100º. Para tamaños grandes se suministra un soporte de puerta para facilitar el cierre. Para las puertas ventana, se garantiza el sellado con una junta de poliuretano.
- Cierre: La manecilla es adecuada para todos los tipos de cerraduras de medio cilindro (profundidad estándar de 40 mm). Cinco puntos de cierre (tres puntos en armarios de ancho 500 mm).
- Resistencia a la temperatura: -25 °C a 70 °C en uso permanente (Temperaturas máximas de pico hasta 130 °C).
- Características: Autoextinguible y libre de halógenos. Doble aislamiento de acuerdo a EN61439-1. Tensión de aislamiento Ui = 1000 V ac y 1500 V dc.
- Protección: Cumple con IP 65 | TIPO 4, 4X, 12, 13 para armarios de puerta simple opaca. IP 54 | TIPO 3, 3R, 3S para armarios de puerta transparente. Resistencia a impactos IK 10. IK 07 para armarios con puerta transparente.
- Certificaciones: Certificaciones CE, CSA, GOST. cULus_UL para armarios de puerta simple. Para obtener más aprobaciones, póngase en contacto con el departamento de ventas de nVent HOFFMAN.
- Acabado: Materia prima precoloreada RAL 7035.
- Suministro: Armario con puerta, tornillos de fijación para placa de montaje y soportes de fijación mural. (Bombín de cierre no está incluido en el suministro).
Especificaciones
Material
Poliéster; Policarbonato
Acabado
Suave
Color
Gris claro
Código de color
RAL 7035
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.