Armario mural compacto de poliéster, UCP/UCPT
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Armario mural compacto de poliéster, UCP/UCPT
La gama de armarios murales compactos de poliéster y puerta simple UCP/UCPT, con grado de protección IP 66/IP 54, está disponible lista para su uso en muchos tamaños diferentes. Puede encargarse con puerta opaca o transparente. Esta gama de armarios es idónea para instalaciones al aire libre, incluso cuando están expuestos a la luz directa del sol. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad.
Estándares del sector
cULus_UL Listed
CE UKCA
GOST
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Área de visión del UCPT : policarbonato.
- Estructura: Monobloque moldeado de 3 mm de espesor. Cuatro taladros para fijación mural. Sin entrada de cables.
- Puerta: Puerta con o sin ventana y apertura de 180°. Para UCP/UCPT750 y tamaños superiores se suministra un soporte de puerta para facilitar el cierre. La estanqueidad está asegurada por una junta de poliuretano inyectado.
- Cierre: Cierre DIN de 3 mm con giro de 90°. UCP/UCPT540 y superiores con un cierre de varilla de 3 puntos. Otros cierres están disponibles como accesorios.
- Resistencia a la temperatura: -25 °C a 70 °C en uso permanete (temperaturas máximas de pico hasta 130 °C).
- Características: Autoextinguible y libre de halógenos. Doble aislamiento de acuerdo a EN61439-1. Tensión de aislamiento Ui = 1000 V ac y 1500 V dc.
- Protección: IP 66, TIPO 4, 4X, 12, 13 para UCP excepto UCP320 y UPC430 IP65. IP54 TIPO 12 para UCPT. Resistencia al impacto IK 08 (IK 07 para armarios con puerta transparente UCPT).
- Certificaciones: CE, GOST. Certificaciones CSA y cULus_UL Listed solo en armarios de puerta plena. Para más certificaciones por favor contacte con nuestro departamento de Ventas.
- Acabado: Materia prima precoloreada gris claro RAL 7035.
- Suministro: Armario con puerta, tornillos de fijación para placa de montaje y mini tejadillo autoadhesivo de protección contra la lluvia.
- Nota: UCP320, UCP430 y UCP540 se entregan con las puertas dentro del embalaje, desmontadas.
Especificaciones
Material
Poliéster
Acabado
Suave
Color
Gris claro
Código de color
RAL 7035
Grosor del cuerpo
0.12in
Grosor del cuerpo
3mm
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.