Puerta parcial transparente para monitor, DPM
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puerta parcial transparente para monitor, DPM
Esta puerta parcial de vidrio resulta una solución práctica para montar una pantalla de ordenador dentro del armario. La puerta protege la pantalla contra el robo y los riesgos del entorno.
Detalles
Ventajas
Recursos
Compatible Products
Características
- Descripción: Para monitores de 14" a 21". En combinación con la bandeja para teclado DPK, permite la instalación de un PC en cualquier armario autoportante. Para terminar de cubrir el frontal del armario se pueden utilizar las puertas frontales DP y los paneles superiores e inferiores DPC.
- Material: Chapa de acero de 1,75 mm. Area de ventana: cristal de seguridad de 4 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
- Protección: Cumple con IP 44.
- Cantidad por embalaje: 1 puerta con bisagras y cierre DIN 3 mm.
- Instrucciones de montaje: Para ser usado junto con el soporte de teclado DPK. Se recomienda combinarlos con CDH para evitar que quede hueco entre panel superior e inferior.
Especificaciones
Material
Acero dulce
Acabado
Polvo recubierto
Color
Gris claro
Código de color
RAL 7035
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.