Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

Pupitre compacto de acero dulce, MPG

EL pupitre compacto de acero dulce, MPG, con grado de protección IP55/56 está disponible lista para uso. Tiene un panel de escritorio abatible y un diseño ergonómico que permite una fácil instalación y acceso al equipo HMI. Asimismo, aumenta el espacio de montaje disponible. Es posible utilizar paneles superiores de acero inoxidable como alternativa cuando la consola está expuesta a agentes químicos, etc.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero dulce
Acabado Polvo recubierto
Color Gris claro
Código de color RAL 7035
Grosor del cuerpo 0.06in
Grosor del cuerpo 1.5mm
Grosor de puerta 0.06in
Grosor de puerta 1.5mm
Ventajas
Recursos Compatible Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.