Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Oil and gas, stainless steel, single door enclosure
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Petróleo y gas acero inoxidable armario de puerta simple, ASR-OG

La gama de armarios de montaje mural, acero inoxidable y puerta simple, ASR-OG, con grado de protección IP66, se vende lista para su uso en cuatro tamaños diferentes que se adaptan a la mayoría de aplicaciones habituales. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad innecesario. Esta gama de armarios es adecuada para la instalación de equipos industriales en entornos expuestos a sustancias químicas corrosivas, como el cloruro, aplicaciones marinas en las que existe la posibilidad de salpicaduras de agua salada y zonas costeras.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

CE, UK CA

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Cepillado
Grosor del cuerpo 0.08in
Grosor del cuerpo 2mm
Grosor de puerta 0.08in
Grosor de puerta 2mm

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.