Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

Panel OICP con sección de extensión de puerta, OIDES

El armario de control de interfaz para el operador en aluminio, con un marco de extensión abisagrado, OIDES, tiene un patrón de taladros premecanizado para permitir la fijación a un brazo articulado, además de una placa frontal extraíble con un grado de protección IP 65. El marco de extensión aumenta la profundidad del panel en 55 mm. Los componentes pueden instalarse fácilmente gracias a la placa frontal extraíble, pero también serán fácilmente accesibles al abrir el marco de extensión frontal abisagrado. Las asas laterales del armario facilitan su traslado a la posición de trabajo deseada. El cuerpo de aluminio disipará más calor que un cuerpo de acero dulce, lo que puede eliminar la necesidad de ventilado adicional.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Acabado Polvo recubierto
Color Gris antracita
Código de color RAL 7016
Ventajas
Recursos Compatible Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.