Regulador de nivelación, LFA
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Regulador de nivelación, LFA
El regulador se ha diseñado para la nivelación en suelos desnivelados en el lugar de instalación. El rango de nivelación es de 15 mm como máximo y se instala en el armario montado a través de la pieza angular de zócalo PF/PFS.
Detalles
Ventajas
Recursos
Vídeo
Compatible Products
Características
- Descripción: Para ajustar la nivelación en suelos desnivelados en el lugar de instalación hasta un máximo de 15 mm. Se instala a través de la pieza angular de zócalo PF/PFS.
- Material: Galvanizado.
- Carga máxima: 2500 N por pie.
- Cantidad por embalaje: 4 piezas con accesorios de montaje.
Especificaciones
Material
Zinc
Acabado
Plateado
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.