Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

Combinable puerta simple armario de exterior de aluminio autoportante, ECOM

Este armario de aluminio combinable de doble pared y puerta simple, ECOM, está diseñado para uso en exterior. Está disponible listo para uso en muchos tamaños distintos, y, al ser combinable, permite crear múltiples configuraciones diferentes. Con un alto grado de protección IP 66, características antivandalismo y su efectiva capacidad de gestión térmica, los componentes en el interior del armario estarán muy bien protegidos.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

CE, UK CA, UL

IP

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Acabado Cepillado
Espesor (T) 0.08in
Espesor (T) 2mm

Diagramas

Ventajas
Recursos Vídeo
Combinable, single door, aluminium floor standing outdoor enclosure

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.