Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

Armarios murales nVent HOFFMAN

Wall Mounted campaign web banners
AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y REDUZCA LOS PLAZOS DE ENTREGA

Obtenga armarios murales de alta calidad adaptados a sus necesidades, totalmente montados y de forma rápida

¿Por qué esperar, pagar más o perder un valioso espacio?

Obtenga armarios murales estándar y personalizados listos para usar que protejan sus equipos críticos, y con una entrega rápida. nVent es el único fabricante líder del sector que ofrece armarios murales totalmente montados.

Estos armarios de alto rendimiento se fabrican localmente y son fáciles de instalar. Están disponibles en varios tamaños y materiales, incluidos acero dulce, acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio y termoplástico. Además, se pueden configurar, modificar y personalizar para satisfacer las necesidades y especificaciones exactas de su aplicación.

Global Manufacturing

Play


Wall Mounted Campaign Banners

Disponibilidad y servicio más rápidos

Fabricados y distribuidos localmente en Europa, los armarios murales estándar se entregan completamente montados en un plazo de 2 a 3 días laborables tras confirmar el pedido. Para armarios adaptados a sus necesidades específicas, puede elegir entre:

  • Servicios rápidos y precisos de personalización rápida para modificar armarios con orificios 2D, cortes y pintura. Envío en un plazo de 5 a 10 días laborables.
  • Servicios de personalización avanzada que permiten ahorrar costes para funciones personalizadas, como mecanizado, dimensiones especiales, colores personalizados y protección adicional para entornos exigentes. Envío en un plazo de 15-20 días laborables.
  • Servicios de montaje para armarios, canaletas, carriles DIN y otros accesorios.

También ofrecemos fabricación y asistencia globales para clientes locales y multinacionales. Todos nuestros productos se fabrican localmente en varias regiones del mundo.


Calidad superior

Todos nuestros armarios murales cumplen o superan los estándares de certificaciones, incluidos NEMA, UL e IEC.

Consulte nuestra gama completa de armarios murales: todos se pueden personalizar y entregar completamente montados y listos para usar.

Acero dulce
Los armarios eléctricos murales de acero dulce son ideales para una gran variedad de aplicaciones, incluidas las de automatización industrial y automoción. Estos armarios de cuerpo rígido proporcionan una facilidad de acceso superior y conservan un sellado seguro. Con una alta clasificación IP66, evitan la entrada de agua y polvo, lo que ayuda a garantizar la seguridad de los componentes y el buen funcionamiento de las operaciones.

Acero inoxidable
Los armarios eléctricos murales de acero inoxidable ofrecen una protección líder en el sector para sistemas que incorporan componentes grandes o configuraciones de montaje complejas en entornos altamente corrosivos. Son ideales para aplicaciones higiénicas, marinas y en exteriores que requieren protección contra productos químicos y agua, como en las de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, petróleo y gas, y agua y aguas residuales.

Fibra de vidrio y termoplásticos
Los armarios eléctricos de pared no metálicos termoplásticos y de fibra de vidrio son soluciones de protección rentables y de alto rendimiento para aplicaciones en entornos corrosivos y exigentes. Estos armarios ligeros ofrecen una excelente resistencia a impactos y robustez. La gama incluye versiones fabricadas en fibra de vidrio, policarbonato, poliéster y ABS.

AluminioFabricados con aluminio AlMg3 de alta calidad, estos armarios están diseñados para soportar condiciones adversas y corrosión. Con una alta clasificación IP66, evitan la entrada de agua y polvo, lo que evita fallos en los componentes y tiempos de inactividad innecesarios. Estos armarios son ideales para su uso en exteriores en entornos corrosivos y exigentes, como plantas de energía solar, generación de energía eólica y aplicaciones de transporte.

Wall Mounted Campaign Banners

Recursos


Póngase en contacto con su representante local de nVent hoy mismo para obtener más información sobre nuestra amplia selección de armarios murales, explorar las opciones de personalización y realizar su pedido.

BWR Treated Image