Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

Soluciones ergonómicas de manipulación de materiales

Ergonomic Line Hero Banner
Soluciones ergonómicas de manipulación de materiales

Minimización del riesgo de lesiones y optimización del flujo de trabajo con la línea de manipulación de materiales ergonómica nVent HOFFMAN


Mejore la seguridad y la eficiencia en su flujo de trabajo de construcción de paneles con las soluciones ergonómicas de manipulación de materiales nVent HOFFMAN. Nuestra gama de productos está diseñada para simplificar y optimizar las tareas manuales tradicionales de mecanizado, montaje, cableado y comprobación de armarios. Además, ayuda a reducir la tensión en el cuerpo de los trabajadores, lo que reduce al mínimo el riesgo de lesiones.

  • Mejora la comodidad y la seguridad de los trabajadores
  • Mejora la organización y la eficiencia
  • Flujo de trabajo optimizado

Manejo más sencillo con el carrito de almacenamiento y transporte ETT500


Diseñado especialmente para organizar, transportar y almacenar placas de montaje y paneles de cerramiento, el carro de almacenamiento y transporte nVent HOFFMAN ETT500 hace que sea más seguro, fácil y cómodo para los trabajadores acceder, manipular y mover los equipos.

  • Marco ajustable y brazos de soporte
  • Las ruedas giratorias con bloqueo facilitan el movimiento del carro y lo fijan en su sitio 

El uso de soluciones ergonómicas puede ayudar a reducir las lesiones y trastornos musculares y articulares en más de un 50 %.

 

Más información

Trolley detail view

test

Montaje más sencillo con la mesa de montaje EAT300

 

La mesa de montaje EAT300 de nVent HOFFMAN con altura ajustable e inclinación en varios ángulos, hace que a los trabajadores les resulte más cómodo y sencillo ensamblar paneles eléctricos e instalar su cableado. El diseño ergonómico reduce los movimientos innecesarios del cuerpo, minimiza el esfuerzo y la necesidad de levantar objetos, y facilita el acceso a los componentes. 


Ya sea de pie o sentados, los trabajadores pueden equipar los armarios de control en la posición que les resulte más cómoda de forma ergonómica. La altura del marco es ajustable y se puede inclinar hasta 90 grados, por lo que los trabajadores pueden ajustar con facilidad la superficie de trabajo en diversas posiciones para montar los componentes en los paneles de control cómodamente.
 

La mesa de accionamiento eléctrico mejora la seguridad, la eficiencia y la ergonomía, y ofrece una capacidad de carga estándar de 350 kg y una anchura de trabajo máxima de 2150 mm al utilizar una extensión (se vende por separado).

 

Se le pueden colocar extensiones a la mesa para mejorar aún más la seguridad de los trabajadores cuando manipulen cargas pesadas. Su versátil sistema de fijación incluye abrazaderas superiores e inferiores para colocar de forma segura el panel de montaje en la mesa. Además, el perfil deslizante equipado con rodillos especiales facilita el desplazamiento del panel de montaje preparado hacia los lados en el armario, lo que proporciona una ayuda adicional para cargas más pesadas.

 

Más información
 

HO1F03


¿Tiene alguna pregunta? Tenemos las respuestas.


Póngase en contacto con nuestros expertos a través de este rápido formulario. Estamos preparados para ayudarle a avanzar.