Soporte telescópico de tubería
El soporte telescópico para tuberías de nVent CADDY es una solución ajustable y flexible para soportar tramos horizontales de tuberías mediante un método tradicional de fijación con montura en V o brida atornillada. Su diseño garantiza una instalación más rápida que se adapta fácilmente a una amplia variedad de tamaños de tubería y alturas desde el suelo. El exclusivo sistema de fijación con perno en V, con tecnología nVent CADDY Rod Lock integrada y pestañas de fijación para bridas, puede adaptarse a una amplia gama de patrones de pernos, tamaños y diámetros de tubería, reduciendo así el inventario y la cantidad de componentes necesarios, con ahorros superiores a dos tercios. Suministrado como un conjunto completo listo para usar, el soporte telescópico para tuberías de nVent CADDY es una solución moderna para sistemas de tuberías.
Características
- Soporta y fija tubería bajante a tierra
- Solución compacta, completamente lista para usar, simplifica el suministro y reduce las necesidades the almacenaje
- Diseñado para reducir la mano de obra y el tiempo de instalación hasta en un 80%
- El poste telescópico permite ajustar la altura
- El tornillo V permite fijar diferentes tamaños reduciendo el inventario hasta en un 65%
- La ventaja nVent CADDY ROD LOCK, "empuje para instalar" permite un ajuste rápido del tornillo V
- El agujero integrado en la parte inferior sirve de drenaje para la condensación
- Incluye cuatro agujeros en la base para anclar el poste al suelo.
- Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 37, 38) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 37)
Especificaciones
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.