Barra telescópica para cajas con orificios para pistola de tornillos
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Barra telescópica para cajas con orificios para pistola de tornillos
La barra telescópica para cajas con orificios para pistola de tornillos nVent CADDY es un soporte versátil y robusto inspirado por los instaladores del Reino Unido para fijar de forma segura las cajas eléctricas a los montantes de la pared. Su perfil de ingeniería garantiza una conexión extra robusta y duradera a la caja y a los montantes, a la vez que requiere una cantidad mínima de tornillos. Disponible en dos tamaños, la barra se adapta a la mayoría de las distancias entre montantes sin necesidad de retrabajo complicado y laborioso.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Compatible Products
Características
- Engineered profile with a recessed cavity to provide extra sturdy connection to the box and prevent loosening over time, even with short 12 mm-long self-tapping screws
- Improved design only requires a single screw per tab and two screws per box, saving up to 30% of installation time
- Can mount multiple boxes
- Notched and marked for easy identification and bending, tailored to UK market box depths
- Improved design with stamped mm markings and pilot holes accelerates precise box conduit mounting between studs
- V cut-out and line of pilot holes indicates a bar’s center for a fast bracket leveling using a laser level
- Pilot holes allow easy box attachment with a screwdriver
- Requires only a screw gun to install
- Can be mounted to face or inside of stud using a single screw per tab
- Adjustable for non-standard stud spacing
- Interlocking tab prevents accidental disassembly
- Unique, one-piece, break apart design
Especificaciones
Material
Acero
Acabado
Pregalvanizado
Caso práctico
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

Accessory
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.