Clip rápido para bandeja de rejilla PEMSA
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Clip rápido para bandeja de rejilla PEMSA
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Conexión sin herramientas
- Funciona con una amplia gama de tamaños y configuraciones de bandejas
- Ahorra un 80 % de tiempo de instalación en comparación con los métodos tradicionales
Especificaciones
Material
Acero
Acabado
Electrogalvanizado
Folleto
Certificaciones
IEC CB EU WTB RR ES2265-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
ANOR EU WTB Q 030/002503
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
CE, CADDY EU WBT QR1 UE_W_UNN_CRV
English,Spanish
UNE-EN 61537, LVD 2014/35/UE


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.