nVent CADDY Speed Link SLDM con articulación
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent CADDY Speed Link SLDM con articulación
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un terminación en articulación pre-ensamblada
- Se fija a orificios de paso en una variedad de estructuras o dispositivos colgantes
- Ideal para la suspensión de luminarias
- Dispositivo de cierre estético y discreto para minimizar su impacto visual
- El dispositivo de cierre "sin llave" es ajustable incluso después de instalarse
Especificaciones
Tamaño de la varilla (RS)
6"
Tamaño de la varilla (RS)
6
Longitud (L)
0.28"
Longitud (L)
7mm
Altura (H)
0.96"
Altura (H)
24.5 mm
Anchura (W)
0.36"
Anchura (W)
9.2 mm
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.