nVent CADDY Macrofix Plus Con Aislamiento
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent CADDY Macrofix Plus Con Aislamiento
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Se ha incrementado el ángulo de apertura para acomodar de forma fácil los diámetros de tubos convencionales
- El sistema de cierre rápido evita que la abrazadera se abra de forma accidental cuand se ajuste o mueva la tubería
- El sistema de cierre rápido se puede cerrar fácilmente con una mano
- Los dobleces en las orillas de las orejas del colgador previenen el desprendimiento del aislamiento, evitando retrabajos durante la instalación
- El sistema de rosca evita la caída accidental de los tornillos durante el montaje
- La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz
- Las orejetas más largas permiten que el tornillo esté más alejado del conducto, permitiendo más espacio para la herramienta a la hora de atornillar
- La tuerca combinada puede recibir varillas roscadas M8 y M10, simplificando el manejo de materiales
- La longitud del tornillo se ha optimizado, para cubrir un mayor rango de diámetros de tuberías reduciendo inventarios
- Libre de halógenos
- Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1
- Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109
- Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1
Especificaciones
Material
Acero;Caucho EPDM-SBR
Acabado
Electrogalvanizado
Color
Negro
Temperatura
-58 to 230 °F
Temperatura
-50 to 110 °C
Folleto
Folleto
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones



- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.