Soporte en ángulo para esquinas cerradas con orificios 1-1, HD, 45° x 100 mm x 67 mm, M10 Tornillo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte en ángulo para esquinas cerradas con orificios 1-1, HD, 45° x 100 mm x 67 mm, M10 Tornillo
N.º de catálogo: ZW219A45
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Compatible Items
Características
- Se usa para crear marcos de metal con canales nVent CADDY Eristrut
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.