Empalme de bandeja universal para bandeja de rejilla PEMSA, Acero, Negro, EG
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Empalme de bandeja universal para bandeja de rejilla PEMSA, Acero, Negro, EG
N.º de catálogo: WBTUNVSPLBG
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Compatible Items
Características
- Fuerza mecánica significativa de la junta
- Diseño y construcción robustos de acero
- Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
Certificaciones
CE, CADDY EU WBT UNV 0201_010
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
DoP, CADDY EU WBT 7012/05-2
English,Spanish
DIN 4102-12
ANOR EU WTB EG S4 BG 030/002090
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007

Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.