Soporte de techo para servicios livianos de bandeja de rejilla PEMSA
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte de techo para servicios livianos de bandeja de rejilla PEMSA
N.º de catálogo: WBT60COHBRKT
Detalles
Recursos
Compatible Items
Características
- Ideal para anchos de bandeja de hasta 150 mm
- Acceso de carga lateral para la instalación de cables
- Características de instalación con clic rápido y seguro
- Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
Certificaciones
CE, CADDY EU WBT S 0201_046
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
UKCA, CADDY EU WBT S UKCA_W_SOP_LG_TECHO
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.