Bandeja de rejilla PEMSA, acero al carbono, EG, 3000 mm x 150 mm x 500 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Bandeja de rejilla PEMSA, acero al carbono, EG, 3000 mm x 150 mm x 500 mm
N.º de catálogo: WBT150X500EG
La bandeja de rejilla PEMSA es la columna vertebral del sistema de bandeja de rejilla PEMSA. Las características de alta ingeniería ayudan a garantizar una instalación segura que cumple con los códigos y las normas del sector para cables de alto desempeño. El diseño inteligente permite al instalador maximizar la eficiencia en campo con el empalme integrado Rejiband Rapide.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Compatible Items
Características
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño
- Sistema innovador de instalación Rejiband Rapide
- Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537
- Servicios de diseño y distribución receptivos, que incluyen la protección sísmica
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
Certificaciones
CE, CADDY EU WBT UE_W_RJB
Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
UKCA, CADDY EU WBT UKCA_W_RJB
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.