Kit de catenaria nVent CADDY Speed Link, 40 m Longitud
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de catenaria nVent CADDY Speed Link, 40 m Longitud
N.º de catálogo: SLK6L40
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- El kit incluye una longitud precortada del cable cortado con fusible para evitar el deshilachado, una terminación de gancho previamente ensamblado y un dispositivo de bloqueo sin herramientas para ahorrar tiempo en la instalación
- Se sujeta a la estructura del edificio al envolverse alrededor del cable y al engancharse al mismo
- La terminación de gancho se fija fácilmente a la tuerca con anillo
- Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura
Especificaciones
Atributos del producto
| Instalación horizontal | ||
| Pretensión | 1,000 N | 450 N |
| Carga estática 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Carga estática 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Carga estática 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Instalación vertical | ||
| Carga estática 4 (F4) | 4,440 N | |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones






- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.