Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
PH39221.jpg image
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de catenaria nVent CADDY Speed Link, 25 m Longitud

N.º de catálogo: SLK6L25
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Instalación horizontal
Pretensión 1,000 N 450 N
Carga estática 1 (F1) 490 N 590 N
Carga estática 2 (F2) 880 N 1080 N
Carga estática 3 (F3) 980 N 1180 N
Instalación vertical
Carga estática 4 (F4) 4,440 N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
nVent CADDY Speed Link Catenary System

Play

nVent CADDY Speed Link tensor para catenaria

Play

Clip para Catenaria nVent CADDY Speed Link

Play

nVent CADDY Speed Link Catenary - Drop Wire Clip

Play

nVent CADDY Speed Link Sistema de Catenaria

Play

nVent CADDY Speed Link Catenary - Tensioning Tool

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar