Bobina de cable de catenaria nVent CADDY Speed Link, 50 m Longitud
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Bobina de cable de catenaria nVent CADDY Speed Link, 50 m Longitud
N.º de catálogo: SLC6L50
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Se utiliza para instalar tramos personalizados de cables de catenaria con dos dispositivos de bloqueo
- Cable nVent CADDY Speed Link en bobina
- El cable se fabrica desde 7 paquetes de 19 hilos cada uno de alambre de acero para aeronaves
Especificaciones
Atributos del producto
| Instalación horizontal | ||
| Pretensión | 1,000 N | 450 N |
| Carga estática 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Carga estática 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Carga estática 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Instalación vertical | ||
| Carga estática 4 (F4) | 4,440 N | |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones






- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.