Clip para conducto flexible de plástico con Taco Incluido, 25–32 mm OD
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Clip para conducto flexible de plástico con Taco Incluido, 25–32 mm OD
N.º de catálogo: SCUSA2532
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Características
- Instalación de conduit a presión
- El diseño flexible, permite soportar varios tamaños de conducto con una única fijacion
- Una vez se ha taladrado, no necesita herramientas, y es suficiente presionar la fijacion en el ladrillo o hormigón
- El perfil bajo permite instalaciones en espacios reducidos
- No propagación de llama según IEC 61386-25
- Pasó la prueba de hilo o alambre incandescente a 650 °C conforme a la norma EN 60695-2
- Libre de halógenos
- Estabilizado UV
Especificaciones
Atributos del producto







Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.